Publiko produktet
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    • Two cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.l-1200-a-two-cone-diffuser
    • Ürün ailesiCone Diffuser
    • Ürün grubuCone Diffuser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika