Publiko produktet
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)

    Round ceiling diffuser. 

    Özellikler
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.l-dr1000a-round-diffuser
    • Ürün ailesiRound diffuser
    • Ürün grubuRound diffuser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-07-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 11 11
    • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika