Publiko produktet
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 / 5 yıldız3.2(5 incelemeler)
    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.add-coathanger-75
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuAdd
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeIron
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)21
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya