Publiko produktet
Add Storage Rack 50
Add Storage Rack 50
    Lammhults

    Add Storage Rack 50

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.add-storagerack-50
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuAdd
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeIron
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya