Publiko produktet
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.addmove-barstool-back-630
    • Ürün ailesiBarstools and Stools
    • Ürün grubuAdd
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)960
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)8.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText