Publiko produktet
Archal X Table H110 70x70
Lammhults

Archal X Table H110 70x70

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.archal-x-table-h1100-700x700
  • Ürün ailesiTables and Trolleys
  • Ürün grubuArchal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)17.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya