Publiko produktet
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.campusair-armchair-sledbase
  • Ürün ailesiChairs and Armchairs
  • Ürün grubuCampus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)11.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya