Publiko produktet
Campus Air Chair Sledbase
Campus Air Chair Sledbase
    Lammhults

    Campus Air Chair Sledbase

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.campusair-chair-sledbase
    • Ürün ailesiChairs and Armchairs
    • Ürün grubuCampus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)760
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)490
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya