Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Klemmschiene gerade fvz
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
302019
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
42.5
Genişlik (mm)
40
Derinlik (mm)
180
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.486
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir