Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
304605
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
24
Genişlik (mm)
35
Derinlik (mm)
66
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.061
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
İndir
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
İndir
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
İndir
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
İndir