Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
304611
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
30.5
Genişlik (mm)
24
Derinlik (mm)
24
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.044
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir