Publiko produktet
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    Özellikler
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.306021
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)1954
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa