Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
306097
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
45
Genişlik (mm)
31.5
Derinlik (mm)
3000
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
2.117
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir