Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/37681ff4-03e8-4dd1-a01b-0d1097158ba2
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Klemmstück M6. Rostfreier Stahl.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
306099
ELDAS®-Nr
127090166
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
46.5 mm
Breite
23.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
0.028 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
306099
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
24.5
Genişlik (mm)
23.5
Derinlik (mm)
46.5
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/nutenstein-garnitur-m6-x-20-a4-306099
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.028
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir