Publiko produktet
Stossleiste 100 A4, 1.4404
Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306189)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306188)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306187)
    Özellikler
    • Art.Nr306186
      ELDAS®-Nr127018306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306189 | ELDAS®-Nr: 127018336 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306188 | ELDAS®-Nr: 127018326 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306187 | ELDAS®-Nr: 127018316 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.306186
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)5
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)95
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)0.046
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa