Publiko produktet
T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404
T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404

    T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • T-Abgang kompakt NW 200 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306261)
    • T-Abgang kompakt NW 300 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306262)
    • T-Abgang kompakt NW 400 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306263)
    Özellikler
    • Art.Nr306260
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge360.2 mm
      Breite161.6 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.38 kg
      Sprossenabstand0 mm

      Varianten

      T-Abgang kompakt NW 200 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306261 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.49 kg

      T-Abgang kompakt NW 300 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306262 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.6 kg

      T-Abgang kompakt NW 400 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306263 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.71 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.306260
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)161.6
    • Derinlik (mm)360.2
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)0.38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    İsviçre