Publiko produktet
Hakenschiene standard 50 x 100
Hakenschiene standard 50 x 100

    Hakenschiene standard 50 x 100

    Befestigung an Wänden, Decken und Stützen. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen.

    Varianten

    • Hakenschiene standard 50 x 1000 (Art.Nr: 307059)
    • Hakenschiene standard 50 x 300 (Art.Nr: 307052)
    • Hakenschiene standard 50 x 200 (Art.Nr: 307051)
    Özellikler
    • Art.Nr307050
      ELDAS®-Nr127028556
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.113 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000
      Art.Nr: 307059 | ELDAS®-Nr: 127028526 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.129 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300
      Art.Nr: 307052 | ELDAS®-Nr: 127028576 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200
      Art.Nr: 307051 | ELDAS®-Nr: 127028566 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.226 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.307050
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)28
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)0.113
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa