Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
307217
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
77
Genişlik (mm)
40
Derinlik (mm)
1804
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
1.4
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir