Publiko produktet
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Özellikler
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.307269
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)71.5
  • Genişlik (mm)298.5
  • Derinlik (mm)298.5
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)0.539
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa