Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
307375
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
100.5
Genişlik (mm)
64
Derinlik (mm)
100.5
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.061
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
İndir
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
İndir
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
İndir