Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Zum Anfertigen von Reduktionen. Montage an Seitenwänden.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
307744
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1.5
Genişlik (mm)
100
Derinlik (mm)
3000
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
3.372
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
İndir
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
İndir
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
İndir