Publiko produktet
Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Varianten

  • Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz (Art.Nr: 307877)
Özellikler
  • Art.Nr307876
    ELDAS®-Nr127099166
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge398 mm
    Breite58 mm
    Höhe44 mm
    Gewicht1.075 kg

    Varianten

    Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz
    Art.Nr: 307877 | ELDAS®-Nr: 127099176 | Breite: 58 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 1.478 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.307876
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)44
  • Genişlik (mm)58
  • Derinlik (mm)398
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)1.075
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre