Publiko produktet
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309443)
    Özellikler
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.309442
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)2998
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)6.369
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    İsviçre