Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
309516
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
31
Derinlik (mm)
25
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.045
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
İndir
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
İndir
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
İndir