Publiko produktet
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Özellikler
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.309880
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)185
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)1.479
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa