Publiko produktet
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Varianten

  • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316405)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
Özellikler
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.316402
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)0.957
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre