Publiko produktet
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Özellikler
    • Art.Nr316601
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht0.88 kg
      Blechstärke3 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.316601
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)128
    • Genişlik (mm)144
    • Derinlik (mm)175
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    İsviçre