Publiko produktet
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Özellikler
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.316907
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
  • Genişlik (mm)20
  • Derinlik (mm)43.5
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)0.052
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa