Publiko produktet
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Özellikler
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.320042
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1
  • Genişlik (mm)902
  • Derinlik (mm)902
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)2.605
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre