Publiko produktet
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320111)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320110)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320109)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320108)
    Özellikler
    • Art.Nr320107
      ELDAS®-Nr127004166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320111 | ELDAS®-Nr: 127004206 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320110 | ELDAS®-Nr: 127004196 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320109 | ELDAS®-Nr: 127004186 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320108 | ELDAS®-Nr: 127004176 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.320107
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)907
    • Derinlik (mm)907
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)7.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa