Publiko produktet
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322111)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322110)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322109)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322108)
    Özellikler
    • Art.Nr322107
      ELDAS®-Nr127004366
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322111 | ELDAS®-Nr: 127004406 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322110 | ELDAS®-Nr: 127004396 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322109 | ELDAS®-Nr: 127004386 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.2 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322108 | ELDAS®-Nr: 127004376 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.322107
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)907
    • Derinlik (mm)907
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)5.873
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa