Publiko produktet
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322308)
    • WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322311)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322310)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322309)
    Özellikler
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.964 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322308 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.629 kg

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322311 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.626 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322310 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.96 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322309 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.295 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.322307
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)907
    • Derinlik (mm)907
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)5.964
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    İsviçre