Publiko produktet
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322318)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322317)
    • WSMB-Bogen 45° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322316)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322315)
    Özellikler
    • Art.Nr322314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.667 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322318 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.965 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322317 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.64 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322316 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.316 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322315 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.992 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.322314
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)495
    • Derinlik (mm)841
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)2.667
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    İsviçre