Publiko produktet
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz (Art.Nr: 350040)
    Özellikler
    • Art.Nr350039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.166 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz
      Art.Nr: 350040 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.4 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.350039
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)2998
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)16.166
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa