Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Ev
Kategoriler
Elektrik
Dağıtım
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
lanz oensingen ag
Takip et
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
İndir
Özellikler
Özellikler
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
350182
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-04-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
35
Genişlik (mm)
19.5
Derinlik (mm)
28
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.083
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektrik - Dağıtım
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
İndir
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
İndir
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
İndir
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
İndir
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
İndir