Publiko produktet
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    Özellikler
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.353130
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)1954
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa