Publiko produktet
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    Özellikler
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.isopar-eI
    • Ürün ailesiWall Panel
    • Ürün grubuPolyisocyanurate PIR
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-09
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePolyisocyanorate PIR
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Sandviç Paneller
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass numarası23-15 13 19 11
    • OmniClass başlığıMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls