Publiko produktet
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.6 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lauder-linea-2-6-6-wall
    • Ürün ailesiLINEA
    • Ürün grubuWall cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_25_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Panels
    • OmniClass numarası23-15 15 15
    • OmniClass başlığıWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes