Publiko produktet
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D PIX Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,6 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color MC : B-s1,d0
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lauder-linea-3d-pix-ceiling
    • Ürün ailesiLINEA
    • Ürün grubuSuspended ceiling
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıSuspended ceiling systems
    • UNSPSC kodu30161604
    • Uniclass 2015 koduSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass numarası23-15 13 21 15
    • OmniClass başlığıWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II koduC3030
    • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes