Publiko produktet
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Arşivlendi

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lauder-linea-3d-pix-wall
    • Ürün ailesiLINEA
    • Ürün grubuWall cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_25_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Panels
    • OmniClass numarası23-15 15 15
    • OmniClass başlığıWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes