Publiko produktet
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Ürün ailesiLINEA
    • Ürün grubuSuspended ceiling
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıSuspended ceiling systems
    • UNSPSC kodu30161604
    • Uniclass 2015 koduSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass numarası23-15 13 21 15
    • OmniClass başlığıWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II koduC3030
    • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Danimarka
    Fransa
    İngiltere
    İsveç
    İsviçre