Publiko produktet
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.210953
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuSHOWER TRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)30
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures