Publiko produktet
PLATINA Shower tray 900 x 750 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 750 mm

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.215003
  • Ürün ailesiPLATINA
  • Ürün grubuSHOWERTRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays