Publiko produktet
PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.215006
  • Ürün ailesiPLATINA
  • Ürün grubuSHOWER TRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali