Publiko produktet
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.215036
  • Ürün ailesiPLATINA
  • Ürün grubuSHOWER TRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures