Publiko produktet
SOLUTIONS Shower tray 1200 x 800 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1200 x 800 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.215441
  • Ürün ailesiSOLUTIONS
  • Ürün grubuShower tray
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)38
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)51
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures