Publiko produktet
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.222506
  • Ürün ailesiSOLUTIONS
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)620
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)38.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali