Publiko produktet
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.223950
    • Ürün ailesiLAUFEN PRO
    • Ürün grubuBATHS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-01-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)395
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs