Publiko produktet
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.225120
  • Ürün ailesiMODERNA PLUS
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)395
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar