Publiko produktet
LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.230955
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBATHS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)620
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)345
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501